Mataki Elastofol Supreme

Vill du göra en god och långsiktig investering på ditt tak? Vill du ha ett elegant tak som är i det närmaste underhållsfritt? Mataki Elastofol Supreme passar alla typer av takkonstruktioner och är godkänd att installeras direkt på alla underlag. Installationen görs dessutom med eldriven varmluftsautomat, helt utan gasol.

 
Mataki Elastofol Supreme är ett komplett tätskiktssystem med systemtillbehör som bland annat omfattar takbrunnar, bräddavlopp, takljuskupoler, brandventilatorer och taksäkerhet. Dessutom är det anpassat till vårt program med infästningsdetaljer. Tillsammans skapar detta i stort sett obegränsade möjligheter till alla vanligt förekommande tak och konstruktioner.
 

  
Långsiktig investering
Mataki Elastofol Supreme bevarar sina egenskaper under lång tid även då materialet utsätts för värme- och UV-behandling. Någon avgörande förändring av takmaterialet, efter tester av SP som stämmer väl överens med en naturlig åldring av materialet, har inte påträffats. Mataki Elastofol Supreme behåller sin smidighet över åren, även i sträng kyla eller hög värme. Detta är viktiga egenskaper för att ett  tätskikt ska bibehålla sin täthet i samband med rörelser i taket som påverkar
takmaterialet. Exempelvis klarar tätskiktet böjningstester ända ner till -30 grader, vilket har stor betydelse då produkten utsätts för mekaniska påfrestningar (t. ex. i samband med servicearbeten, snöskottning, etc). Mataki Elastofol Supreme har en förväntad livslängd på mer än 40 år under normala omständigheter.
 
Tätskiktsgaranti
Genom att samarbeta med Tätskiktsgarantier i Norden AB, som är återförsäkrat i Zurich, erbjuds ett unikt trygghetspaket till våra slutkunder. Försäkringen omfattar allt från material och följdskador till entreprenörens utförda arbete. Totalt garanteras 15 års tätt tak, inklusive 5 års materialgaranti. När du väljer Mataki Elastofol Supreme gör du garanterat ett tryggt och problemfritt köp. Det bästa av allt är att du får garantin på köpet. Läs mer...
 
 
Godkännanden
Mataki Elastofol Supreme är P-märkt av SITAC och uppfyller kraven för brandteknisk klass BROOF (t2). CE-märkning enligt gällande produktlagstiftning av EU är uppfyllda och produkten kontrolleras fortlöpande av SP.

 

 

 

Installation av auktoriserade takentreprenörer
Mataki samarbetar med ett antal utvalda och certifierade takentreprenörer över hela landet. Arbetssätt och metoder är anpassade till Mataki Elastofol Supreme vilket gör att slutkunden alltid kan förvänta sig ett professionellt utfört arbete med tryggt resultat under lång tid. Det handlar om att skydda och bevara huset och dess värden under lång tid genom att undvika ett aldrig så litet läckage som ofta får förödande och kostsamma konsekvenser. Monteringsarbetet dokumenteras noggrant och ger både fastighetsägare och boende den trygghet och täthet som de har all rätt att förvänta sig när det gäller taket. Accelererade laboratorietester i kombination med erfarenhet visar att Mataki Elastofol Supreme har en förväntad livslängd på mer än 40 år - med stor sannolikhet är livslängden längre än så. Kontakta din lokala takentreprenör här...


Senast uppdaterad 2010-07-21 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande