Mataki Brandventilator U

Mataki Brandventilator U är en uppåtöppnande röklucka avsedd att ventilera ut brandgaser. Heta och aggressiva brandgaser kan förutom att de äventyrar utrymningen av lokalen också försvåra brandmännens arbete och orsaka skador på lokal och inventarier som är många gånger större än den egentliga brandskadan.

Utförande
Mataki Brandventilator U finns i flera olika format och utföranden. Samtliga varianter har en sarg av varmförzinkad stålplåt, utvändigt isolerad med 50 mm mineralull. På sargens ovankant finns en spiklist av trä för infästning av intäckningsmaterialet. Ventilatorns två lock finns i två utföranden, dels i varmförzinkad stålplåt med 50 mm isolering, dels i en ljusgenomsläpplig variant med 2- eller 3-skikts polyesterskivor med stor motståndskraft mot mekanisk åverkan. Mellan lock och sarg finns en tätlist av EPDM.


Senast uppdaterad 2009-08-26 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande