Takluckor


Takluckor (uppstigningsluckor)

För 600 x 600 mm taköppning har vi kompletta luckor med träsarg och låsbeslag. De är försedda med takkupol av 2 skikt akrylplast eller med isolerad, plåtklädd lucka av svart plastbelagd stålplåt. Takluckans intäckningsbara höjd är 200 mm och totalhöjden är 240 mm. Takluckan är låsbar inifrån med hänglås (medlevereras ej). Kan öppnas utifrån om hänglåset är borttaget.


 
 
 
 
 
Senast uppdaterad 2008-10-01 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande