Lanterniner
Sarglanterniner av slagtålig polykarbonat
Mataki Sarglanterniner är uppbyggda av 3- eller 5-skikts kanalplattor i polykarbonat och försedda med monterad aluminiumavtäckning. För att uppnå största möjliga ljusinsläpp är även gavlarna utförda i polykarbonat. Kanalplattorna är välvda och levereras i klart eller opaliserat utförande. Samtliga sarglanterniner är försedda med extruderade aluminiumprofiler med inbyggd kondensränna som har utlopp till takplan. Sarglanterninerna monteras på träsarg med skruv 6,0×40mm (medföljer leveransen).
TräsargTillhörande träsarg, fast eller öppningsbar, levereras doppimpregnerade samt ytbehandlade i ljus lutfärg. På beställning kan träsargarna även levereras tryckimpregnerade. Träsargen är utvändigt utförd med stoppkant för tätskiktet och invändigt är sargen utförd med fals (12mm) för anslutning till eventuellt ljusschakt. Alla träsargar har en tätningslist för tätning mellan sarg och lanternin. Öppningsbara sargar är dessutom försedda med tätningslist mellan den fasta och öppningsbara delen av sargen. Tjockleken är 45mm och standardhöjderna 150, 200 och 250mm. Andra sarghöjder kan levereras enligt önskemål.
För större ljusinsläpp utformas lanterninerna enligt bilden. I detta utförande kan taköppningar om upp till 10×4 m täckas in med en lanternin. Även denna typ av lanternin kan levereras i opaliserat utförande. Tillhörande sarg till denna typ av lanternin utförs in- och utvändigt i plywood (xxmm) med mellanliggande isolering samt ångspärr. Tjockleken är 65 mm och höjden anpassas efter önskemål. För tätning mellan lanternin och sarg, är sargen försedd med tätningslist av EPDM. Öppningsbara sargar är även försedda med tätningslist mellan karm och båge. Denna typ av sarg levereras omonterad. Skruv 6,0×120mm medföljer leveransen.
TillbehörSom tillbehör till öppningsbar sarglanternin finns skruvöppnare med manöverstång i två längder, samt kupolhasp.
MonteringMed hänsyn till eventuell kondensavrinning rekommenderas vågrät montering av ljuspanelen. Vid mer än 15° taklutning användes kilformad träsarg anpassad till takets lutning. Infästningen i underlaget utföres med ett vinkelbeslag (medföljer ej) som skruvas i sargen och underlaget per varje 80 cm sargsida. Se separat monteringsanvisning.

Monteringsanvisning (pdf)