Kupoler
Takkupoler är den bästa lösningen för att släppa in ljus mitt i huset - i badrum, kök, garage m m. Takkupoler används främst på tak med lutning upp till 15°.
Mataki Takkupoler är tillverkade av gjuten akrylplast och är försedda med monterad aluminiumavtäckning. Kupolerna finns i typerna välvd samt pyramid och levereras i 2- eller 3-skikt klart eller opaliserat utförande. Samtliga kupoler är försedda med extruderade aluminiumprofiler med inbyggd kondensränna som har utlopp till takplan. Kupolerna monteras på träsarg med skruv 6,0×40mm (medföljer leveransen).
Välvd takkupol kan levereras i klart eller opaliserat utförande, av akrylplast. Akryl klart används då störst möjliga ljusinsläpp önskas i lokaler med normal luftfuktighet. Akryl opal används då diffust ljust önskas, i lokaler med normal luftfuktighet. Välvd Takkupol rekommenderas inte i ex. badrumsmiljöer.

Pyramidformad takkupol kan levereras i klart eller opaliserat utförande, av akrylplast. Akryl klart används då störst möjliga ljusinsläpp önskas i lokaler med hög luftfuktighet. Akryl opal används då diffust ljust önskas, i lokaler med hög luftfuktighet. Pyramidformad Takkupol rekommenderas i ex. badrumsmiljöer.
Samtliga kupoler monteras på fast eller öppningsbar sarg, vilken är tillverkad av hyvlad, doppimpregnerad furuträ. Träsargen är utvändigt utförd med stoppkant för tätskiktet och invändigt är sargen utförd med fals (12mm) för anslutning till eventuellt ljusschakt. För tätning mellan kupol och sarg är sargen försedd med tätningslist av EPDM. Öppningsbara sargar är även försedda med tätningslist mellan karm och båge. Tjockleken på sargen är 45mm och standardhöjden är 250mm (kan även beställas i annan höjd).
Med hänsyn till eventuell kondensavrinning rekommenderas vågrät montering av kupolen. Vid mer än 15° taklutning användes kilformad träsarg anpassad till takets lutning. Infästningen i underlaget utföres med vinkelbeslag (medföljer ej) som skruvas i sargen och underlaget per varje 80 cm sargsida. Se separat monteringsanvisning.
Skötselanvisning(pdf)
Monteringsanvisning(pdf)