Takljus

Mörka arbetsplatser ger dystra sinnen. Både miljöpsykologer och arkitekter vet idag vilken stor betydelse ljus har för människors välbefinnande. Takkupoler eller Lanterniner är den bästa lösningen för att släppa in ljus mitt i byggnader med låg taklutning. Läs mer om våra lösningar på takljus nedan.
 



Mataki Takkupoler
Takkupoler är den bästa lösningen för att släppa in ljus mitt i huset - i badrum, kök, garage m m. Takkupoler används främst på tak med lutning upp till 15°. Läs mer...



Mataki Sarglanterniner
Som alternativ till Takkupoler finns Sarglanterniner. Dessa används främst vid större ljusinsläpp (över 2×1m). Med sarglanterniner kan taköppningar om upp till 4×10 m täckas in med en lanternin. Läs mer..

Mataki Uppstigningsluckor
Mataki Uppstigningslucka levereras komplett med träsarg och låsbeslag. De är försedda med takkupol av 2 skikt akrylplast eller med isolerad, plåtklädd lucka av svart plastbelagd stålplåt. Luckorna finns tillgängliga i dimensioner 600x600 mm resp. 600x900mm. Läs mer..

Senast uppdaterad 2008-12-16 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande