Tätskiktssystem för låglutande tak

Tätskiktssystem för låglutande tak
Vi tillverkar och marknadsför tätskiktssystem för låglutande tak. Ett komplett sortiment av produkter med unika tekniska lösningar har skapat en ständigt ökande efterfråga inom området.

Mataki UnoTech

Mataki UnoTech

Mataki UnoTech är det mest traditionella tätskiktssystemet. Produkten kan monteras på de flesta typer av takkonstruktioner och finns att tillgå i flera olika färger. 


Mataki UnoTech Plus

Mataki UnoTech Plus

Mataki UnoTech Plus är den nya generationens tätskiktssytem med egenskaper som är lättare, smidigare, säkrare och tunnare än traditionella produkter. Installeras helt utan gasol.


Mataki Elastofol Supreme

Mataki Elastofol Supreme

Mataki Elastofol Supreme är ett av marknadens starkaste tätskiktssystem, vilket medför en trygg och långsiktig ekonomisk lösning. Systemet passar alla typer av takkonstruktioner och ger en vacker yta under lång tid.


Mataki 2-lags tätskikt

Mataki 2-lags tätskikt

Mataki 2-lags tätskikt är ett system som består av två skilda skikt, som var och ett är tätt i sig. En traditionell monteringsmetod med hög säkerhet mot läckage.


Elastoseal takduk

Elastoseal takduk

Elastoseal takduk är en prefabricerad EPDM gummiduk för lös utläggning under ballast. Elastosealsystemet är en säker investering för framtiden genom överlägsen livslängd och låg belastning på miljön.


Elastoseal, Gör-det-själv tak

Elastoseal, Gör-det-själv tak

Elastoseal takduk kan installeras som ett gör-det-själv system på låglutande tak. En bra dag blir ett bra tak!


Superseal takduk

Superseal takduk

Superseal är en takduk av EPDM gummi med exceptionell lång livstid och unika egenskaper. Produktens låga vikt och bredd ger snabba installationer och säkra tak.   


Senast uppdaterad 2009-08-26 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande