Mataki Teno Grund

Distansbildande fuktskydd för källarväggar.


Fukt i källarväggen är ett vanligt problem. Det vanligaste tecknet på fukt är att väggytan blir porös och att färgen flagnar. Fuktproblemet orsakar även ofta dålig luft och i värsta fall mögel.

Med Mataki Teno Grund distansbildande matta och en fungerade dränering får man ett bestående skydd mot fukt. Den täta fuktskyddsmattan hindrar markfukten att nå källarväggen och tar samtidigt hand om fukten som kommer inifrån väggen med den luftspalt som bildas av mattans ”noppmönster”. Den 7 mm höga luftspalten gör att fukten kan kondensera utanför väggen och rinna ner mot dräneringen. Resultatet blir en varmare och torrare källare.

 

 

Egenskaper och användning

Användningsområde: Skydda källarväggar från fukt

material: HD polyeten

Rullformat format:

20 x 1.00 m

20 x 1.65 m

20 x 2.00 m


Senast uppdaterad 2009-11-10 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande