Mataki Rolltite

Självhäftande membran för vatten- och fuktisolering av en rad olika konstruktionstyper.


Mataki Rolltite är ett självklistrande fuktskydd på rulle för balkonger, terrasser och källarväggar. Rolltite är ett effektivt och flexibelt alternativ när man vill hålla fukt och vatten borta från olika typer av konstruktioner.

 Exempel på användning är:Mataki Rolltite

  • fuktskydd av terrasser och altaner
  • balkonger
  • källarytterväggar
  • under träsyllar och tegel
  • husgrunder, fundament och bottenplattor.

 

Produkten består av en krysslaminerad polyetenfolie som på undersidan försetts med en beläggning av gummiasfalt.

Underlaget behöver förbehandlas med Mataki Primer Kallasfallt för att öka vidhäftningen.

Mataki Rolltite är enkelt att montera då den är följsam mot underlaget, inte har någon torktid samt att den inte kräver någon för- och uppvärmning.

Den finns att köpa i ett antal olika längder och bredder. 

Format:

Rolltite membran 20 x 1 m

Rolltite remsa 10 x 0.2 m

Rolltite remsa 10 x 0.25 m

Rolltite remsa 10 x 0.3 m 

 


Senast uppdaterad 2009-02-19 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande