Mataki Asfaltprimer

Mataki Asfaltprimer är avsedd för förbehandling av ytor som skall fuktisoleras, membranisoleras (Mataki Adiodon Kallasfalt)  eller papptäckas.

Användes även till grundning av äldre papptak som skall strykas med Mataki Takmassa. Innehåller vidhäftningsmedel, fäster på fuktiga ytor.
 
Egenskaper och användning

Åtgång: Ca 0,2-0,4 liter per m²

Användningsområde: Primer för att binda damm och öka vidhäftning mot  en rad olika material.

Förpackningsalternativ: 5 och 10 liters förpackningar.

Färg: svart tunnflytande vätska


Senast uppdaterad 2010-07-08 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande