Mataki Teno Vent
Fukt i betonggolvet är ett problem som man måste åtgärda innan det orsakar allvarliga skador. Ofta leder fukt till dåligt lukt och mögel viket kan ge hälsoskadlig
a effekter.
Anledningen till fuktproblemen är ofta otillräcklig markisolering eller att betongen inte får torka ut ordentligt. Den bästa lösningen är ett ventilerat golv och det är också det som ofta rekommenderas vid skadeutredningar.
I Teno Vent-systemet placeras en luftspaltbildande matta på betongplattan. Mattan försluts sedan mot betongen med undantag för en del strategiskt utvalda punkter som används som luftintag. Luften sugs sedan ut med hjälp av sugstosar och en fläkt. Resultatet är ett mekanisk ventilerat golv som ventilerar bort fukt och dålig lukt.
Teno Vent-mattan hindrar även fukt i betongplattan från att tränga upp i övergolvet.
Systemet har utvecklats av Trelleborg Waterproofing som har lång erfarenhet av fuktskyddande produkter för både golv, väggar och tak. Teno Vent-systemet projekteras alltid av en konsult och installationen utförs av en utbildad entreprenör.
På ett färdigt golv med godkänd funktionskontroll lämnar vi 10 års garanti.
Offert lämnas via våra återförsäljare.
Luftspalt: 7mm
Rullformat: 20 x 2,07 m
Ånggenomföringsmotstånd: >10 x 10s/m
Tillåten långtidsbelastning: 3ton/m 3