Mataki Teno Block

Fuktskydd för alla golv.

Mataki Tenogolv byter namn till Teno Block!

Med Mataki Teno Block på ditt källargolv eller platta på mark får du ett livslångt skydd mot fukt och mögel.

Mataki Fuktskydd skyddar innergolvet och eventuell regelkonstruktion från att angripas av markfukten.

Mataki Teno Block har en bygghöjd på bara 2 mm. Den används på golv invändigt och har fördelen att man inte behöver lyfta trösklar etc. Den skyddar effektivt golvmaterialet mot skadlig fukt underifrån och ger även ett mjukare och varmare golv som är behagligare att gå på .

Mataki Teno Block har dock begränsade ventilerande egenskaper, något som normalt saknar betydelse på ett rent underlag utan luktproblem. Om lukt eller fuktproblem redan finns rekommenderar vi vårt Teno Vent system med mekanisk ventilation.

Mataki Teno Block är tillverkad av polypropen och den klarar byggbranschens krav på täthet och ånggenomgångmotstånd med mycket god marginal. T.ex. är den mer än dubbelt så tät som en plastfolie som oftast används som fuktskydd mellan betong och övergolv.

Egenskaper och användning

Fuktspärr, hindrar fukt i mark och betongplatta att vandra upp i övergolvet.

Ger varmare och mjukare golv då luftspalten verkar isolerande.

Material: Polypropen 0,5 mm

Ånggenomgångmotstånd:11 x 106 s/m

Bygghöjd: 2 mm

Tillåten långtidsbelastning: 3 ton/m²

Rullformat: 20 x 2.07 m

 
Senast uppdaterad 2009-11-25 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande