Mataki Stegljud

Stegljudsdämpning för parkett-, laminat- och trägolv.

Mataki Stegljud av polyetenskum används som underlagsmatta på betong eller annat underlag till parkett-, trä- eller laminatgolv.
Mataki Stegljud utjämnar mindre ojämnheter, ger en ökad komfort och dämpar stegljuden.
 
Finns i 2 och 3 mm tjocklek i måtten 15*1,2 m.
 
För laminatgolv rekomenderas tjockleken 2 mm och för tyngre övergolv som till exempel parkett- och trägolv rekomenderas 3 mm stegljud.
 
Läggningsanvisning:
 
OBS! Följ alltid golvtillverkarens anvisningar!
 
1. Se till att underlaget är rent.
2. Rulla ut Mataki Stegljud intill väggen.
3. Nästa våd läggs intill den första och kan tejpas ihop om den upplevs svår att få på plats.
 

Senast uppdaterad 2009-11-10 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande