Mataki Golvskyddspapp

Skyddspapper av cellulosa för täckning av golvyta vid målning- och byggarbeten.



 
Produkten finns i olika tjocklekar samt med plastad eller icke plastad yta.
 
Vår plastade skyddspapp ska ej användas med fuktkänsliga material.
 
Format:
Oimpregnerad cellulosa, C100, 26 x 1,4 m
Plastad cellulosa "Mjölkpapp", 57 x 1,3 m
 
 

Senast uppdaterad 2009-11-10 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande