Mataki Fiberduk

Matakti Fiberduk är en geotextil av polypropen med ett flertal användningsområden.

Man kan bland annat använda Mataki Fiberduk till:

  • Skydd mot ogräs i rabatter och under trädäck.
  • Skiljeskikt i gångar mellan jord och sättgrus.
  • Separationsduk invid källarväggen och runt dräneringsrör när man dränerar om och monterar Mataki Tenogrund på källarväggar.
  • Stegdämpningsfolie i golv mellan luftspaltsbildande fuktskyddsmatta och betongunderlag.

 

Viktigt att veta är att fiberduken inte är UV-tålig och ej ska exponeras för solljus. Den  bör täckas med t ex bark när den används på mark.

 

Ogräs

Ett skikt Mataki Fiberduk, täckt med bark hindrar ogräs att växa upp. Duken bidrar också till att jorden blir mer näringsfattig, vilket försvårar för ogräset att etablera sig. Duken monteras enkelt med 10 cm överlapp.

När man ska plantera egna växter så gör man hål i fiberduken och täcker slutligen med ett lager bark.

Väg

När man anlägger vägar som tex. uppfarter till hus och garage, trädgårdsgångar m.m. kan man använda Mataki Fiberduk som separerande skikt mellan makadam och underlaget. Fiberduken gör att risken för sättningar minskar.   

Stegdämpning  

När man monterar luftspaltsbildande fuktskydd såsom Mataki Tenovent eller Mataki Tenogolv och sedan ett lätt övergolv som laminat eller parkett är risken för klapperljud stor. Ett lager Mataki Fiberduk fungerar som stegdämpare, fiberduken läggs mellan betongen och fuktskyddet och ger därmed ett tystare golv.

 


Senast uppdaterad 2009-11-10 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande