Tätningsprofiler
EPDM gummi är ett gummimaterial med hög kvalitet. Det har en unik kemisk uppbyggnad med avsaknad av dubbelbindningar i huvudkedjorna, vilket gör materialet helt beständigt mot luftens syre och ozon. Detta innebär att materialet har en bra åldrings- och ozonbeständighet, liten köldförstyvnad och utomordentliga tätningsegenskaper. Vid normala temperaturer (-40°C till +70°C) är den förväntade livslängden över 50 år. EPDM har god beständighet mot kemikalier av olika slag, men sväller temporärt vid kontakt med bensin och lösningsmedel. Den betydande skillnaden mellan massiv gummi och cellgummi är att massiv gummi har högre slitstyrka medans cellgummi med sin materialstruktur med slutna celler och hud runtom ger profilen utomordentliga tätningsegenskaper även mot relativt ojämna ytor.
Vi delar in vårt standardsortiment i följande produktområden:
För att reducera stomljud som uppstår och fortplantas i t.ex. golv och bjälklag (trä/trä, betong/trä, betong/betong) finns det i vårt standardsortimet profiler i både massiv- och cellgummi beroende på vilka tyngder och ojämnheten profilen ska ta upp.
Drevningslister är vind- och diffusionsspärrar som monteras mellan fönsterkarmen och väggen. I vårt standardsortiment har vi tre olika varianter; drevningslister som monteras från insidan när fönstret redan är på plats (D2-list och T-list) samt ett system (KT-system) som lämpar sig för prefab-produktion där man häftar på listen runt fönstret och därefter bygger karmarna runt fönstret. Samtliga produkter är producerade i svart EPDM cellgummi.
Foglisten används som bottningslist i rörelsefogar, men kan även användas som drevningslist. Produceras i både massiv- och cellgummi och har olika utformningar beroende på typ av installation.
För att kunna ta upp rörelser i fogar och element erbjuder vi en O-list med fästläpp producerad i svart cellgummi. Finns i en rad storlekar beroende på behov.
Vi har två varianter att erbjuda;
Block- och Sylltätlist (S-list) vilket är en remsa i PE-folie med pålimmade gummilister där man kan få individuell placering av gummilisterna för inpassning mot reglarna. Lämpar sig ypperligt vid montering av färdiga väggelement.
Syll- och Ljudtätlist (LVD-list) helt producerad i cellgummi i ett flertal bredder vars användningsområden är Hammarbandstätning, Ljudtätning, Sylltätning och Blockskarvstätning.
Vår produktutveckling bygger på en nära kundrelation, där vi i samverkan anpassar våra system och produkter direkt efter våra kunders behov. Till exempel samarbetar våra tekniker med kundens tekniker för att uppfylla kraven på effektiva och lönsamma monteringsprocesser.