Relaterad information
Produktbroschyr







Cladseal Fasad- och murtätningssystem

Genom en rad av produkter ger Cladseal-systemet full frihet i konstruktion och användandet av vädertätning mot fönsterkarmar och/eller bärande byggnad, både på utsidan och insidan av byggnadens väggar, samt under murar och väggar. Systemet består främst av remsor i EPDM- och Butylgummi.

MB_CladsealEPDM- och Butyl är flexibla och elastiska material som absorberar rörelser i byggnadskonstruktionen oavsett ålder och temperatur. Både EPDM- och Butylgummi har tvärbundna molekylkedjor vilka ger dem deras unika egenskaper. Åldring eller egenskapsförändringar är försumbara trots årtionden av exponering i atmosfär, solljus, UV-strålning, kemiskt nedfall, vatten eller stora temperaturskillnader. EPDM eller Butyl innehåller inga mjukgörare eller tillsatser som kan avdunsta eller tvättas ur med åren. Dukens styrka och elasticitet bibehålles praktiskt taget oförändrad över decennier utan krympning, försprödning, smältning eller sprickbildning. Duken är lika töjbar oavsätt om temperaturen är -30°C till +120°C. Den stora skillnaden mellan Cladseal EPDM och Cladseal Butyl är ånggenomgångsmotståndet där μ(EPDM)=32 000 och för μ(Butyl)=300 000, dvs sd(EPDM)=24m och sd(Butyl)=440m. 


Cladseal finns i följande utföranden

Cladseal EPDM är en naken EPDM remsa där ytskiktet har ett textilavtryck som ger en maximal vidhäftning vid limning.
 
Cladseal Butyl är en naken Butylremsa där ytskiktet har ett textilavtryck som ger en maximal vidhäftning vid limning.
 
Cladseal SA är armerad EPDM duk belagd med en självhäftande klibbig butyl.
 
Cladseal SA-Fix är en oarmerad EPDM duk som delvis är belagd med självhäftande klibbig butyl.
 
Cladseal P-Fix är en EPDM remsa med en profil utmed ena kanten. Profilen är utformad för att passa ett spår i aluminium- eller PVC-stommen.
 
Tillsammans med Cladsealsystemet erbjuds tillbehör i form av limmer, primers och tätningsmassor.
 
CE-märkt system
Cladseal-systemet är sedan årsskiftet 2007/2008 CE-märkt enligt EN 14909 samt EN 13984.
 

 



Senast uppdaterad 2009-11-10 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande