T-remsa LA - Lättaktiverad remsa med avtagbar releasefilm

Nu utvecklar vi tätskiktssystemet Mataki Uno Tech Plus ännu mer genom att lansera T-remsa LA, allt för att hitta kompletta system som gör det möjligt att arbeta helt utan gasol vid installation. Dessutom blir det nu ännu enklare och smidigare att utföra detaljarbeten på taken, med tidsbesparingar som följd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-remsa LA är optimalt anpassad till tätskiktssystemet Mataki Uno Tech Plus. Genom att dra av den avtagbara releasefilmen fås en väldigt lättaktiverad undersida som gör att man med enkla elektriska handverktyg kan applicera T-remsa LA.

Läs mer om T-remsa LA här...

T-remsa LA kan med fördel appliceras på de flesta vanligt förekomomande underlagen på låglutande eller branta tak; såsom trä, mineralull, betong, lättbetong och befintligt tätskikt.  
Senast uppdaterad 2009-04-07 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande