Polymerbaserade tätskikt
Box 1004
331 29 Värnamo
Tel: 0370-481 00
E-post:

Kävsjövägen, Norregårds Industriområde
331 35 Värnamo
Box 1088
231 81 Trelleborg
FRÅN NORR:
Från E4, ta av vid Trafikplats Värnamo Norra, Väg 127, Nydalavägen, till höger i rondell, Lagastigen, till höger i rondell, Jönköpingsvägen, till vänster under järnväg, Kävsjövägen.
FRÅN SÖDER:
Från E4, ta av vid Trafikplats Värnamo Södra, Malmövägen, rakt fram i rondell, Lagastigen, till höger i rondell, Jönköpingsvägen, till vänster under järnväg, Kävsjövägen.
FRÅN VÄSTER:
Från väg 27, ta av vid Trafikplats Sörsjö. Ta andra vägen till höger i rondell, Gröndalsleden. Till höger vid Industriområde Norregård Ö, Kävsjövägen.
FRÅN ÖSTER:
Från väg 127, Vetlanda, se beskrivning norr.
Från väg 27, Växjö, se beskrivning söder.