Innertub

Innertuben kommer i kontakt med det transporterade mediat, och måste därför möta de krav som detta ställer i form av permabilitet,  typ av vätska, temperatur, nötning, elektrikska egenskaper, livsmedelskrav etc.



Innertuben är tillverkad med hjälp av en blandning som är specifik för varje slang.

Dubbelslangtillverkningsprocess:

Dornfri tillverkning, diameter 4-28 mm,



Dorn tillverkning, 10-1200 mm. max. längd 40 m

Senast uppdaterad 2008-12-19 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande