Vulkning

Vulkningen  ger gummiblandnigen dess slutliga egenskaper: elasticitet, resistens mot vätskor, nötning, temperatur, etc.



Det gör även slangdelarna (innertub, armering och yttertub) till ett paket.
Vulkningen sker med ånga och tryck i horisontella eller vertikala autoklaver, vid en temperatur mellan 140 °C och 170 °C i 20-50 minuter.



Senast uppdaterad 2009-01-07 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande