Ånga

EPDM (ID up till 25 mm) and SBR (ID> 25 mm). Temp. 120 °C (164 °C with saturated or superheated steam). Arbettryck 6 bar.

  TRELLVAST
För industriell rengöring med ånga och värmecirkulation av mättad eller överhettad ånga med temperatur upp till + 164°C/ångtryck 6 bar.
De 9.5 till 60 mm.
 

EPDM. Temp. 120 °C (210 °C with saturated steam and 230 °C with superheated steam). Arbettryck 60 bar with water or 18 bar with steam.

  PETROVAST
Professionell ångslang som används inom all industri med höga krav på säker och varaktig hantering.
Används för rengöring, uppvärmning, brandbekämpning med mättad och överhettad ånga upp till + 230 °C/ångtryck 18 bar.
Främst använd inom petrokemisk industri men även inom byggnads-, varvs-, pappers- och kemisk industri.
De 9.5 till 51 mm.
 

EPDM. Temp. 120 °C (210 °C with saturated steam and 230 °C with superheated steam). Arbettryck 60 bar with water or 18 bar with steam.

  SUPERVAST
För professionell industriell rengöring och värmecirkulation av mättad och överhettad ånga, med oljebeständigt yttergummi.
Används inom petrokemisk, anläggnings, varvs och lemisk industri.
Används främst inom petrokemisk, anläggnings-, varvs- och kemisk industri där oljebeständighet efterfrågas.
De 19 till 25 mm.
 

Senast uppdaterad 2008-12-19 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande