Avtappning av tankbilar

NBR. Temp. 80 °C. Arbettryck 10 bar.

  TRELLOIL D
Allround tryckslang för olja och bensin upp till 50 % aromathalt där det inte fordras högre arbetstryck än 10 bar och inte krävs internationella standarder och godkännande.
De 30 till 100 mm.
 

NBR. Temp. 100 °C. Arbettryck 16 bar.

  PUMPADUKT D
Används som tankbilsslang och bunkringsslang för både on- och offshore, lastning och lossning av petroleumprodukter, olja och bensin med aromathalt upp till 50 %.
Även för lastning och lossning av järnvägstankvagnar, tankning av båtar mm.
De 19 till 100 mm.
 

Senast uppdaterad 2009-01-07 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande