Sug och avtappning av tankbilar

NBR. Temp. 80 °C. Arbettryck 10 bar. Max vakuum 0.9 bar.

  TRELLOIL S
Allround tryck- och sugslang för olja och bensin upp till 50 % aromathalt där det inte fordras högre arbetstryck än 10 bar och inte krävs internationella standarder och godkännande.
De 25 till 100 mm.
 

NBR. Temp. 100 °C. Arbettryck 16 bar. Max vakuum 0.9 bar.

  PUMPADUKT S
Används som tankbilsslang och bunkringsslang för både on- och offshore, lastning och lossning av petroleumprodukter, olja och bensin med aromathalt upp till 50 %. Även för lastning och lossning av järnvägstankvagnar, tankning av båtar mm.
De 19 till 150 mm.
 

NBR. Temp. 100 °C. Arbettryck 20 bar.

  TRELLOIL S EC
Transport petroliumprodukter med aromathalt upp till 50 % i större dimensioner.
De 100 till 251 mm.
 

NBR. Temp. 100 °C. Arbettryck 20 bar.

  TRELLOIL D EC
Transport petroliumprodukter med aromathalt upp till 50 % i större dimensioner.
De 100 till 251 mm.
 

NBR. Temp. 80 °C. Arbettryck 10 bar. Max vakuum 0.9 bar.

  NTH
Sug- och tryckslang för petroleumprodukter med aromhalt upp till 50 % inom alla industrier. Även som leveransslang på tankbilar för olje- och bensinleveranser.
De 19 till 100 mm.
 

Polypropylene film. Temp. 100 °C. Arbettryck 10 bar. Max vakuum 0.9 bar

  HYDROKLER
Sug- och tryckslang för petroleumprodukter med aromathalt upp till 100 %.
Används som leveransslang från/till tankbilar, järnvägstransport och även i fasta installationer inom petroleumindustrin.
De 40 till 100 mm.
 

Senast uppdaterad 2012-01-10 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande