CITERDIAL För mjölkhantering: tankbilar för mjölkhämtning och transport. Lossningsstationer och annan utrustning på mejerier. Även transport av andra flytande livsmedel; vin, öl, cider, fruktjuice, vinäger, alkohol upp till 96 %, mm. De 25 till 150 mm.
|
LACTADIAL Flexibel och lätthanterlig slang för mjölktransport. De 51 till 76 mm.
|
ALIKLER Tryck- och sugslang för flytande livsmedel, speciellt olja och fett men även lämplig för vin, öl, cider, juice samt alkohol med max. koncentration upp till 96 %. Används för utrustning till lastkajer, process- och tappningsanläggningar samt på tankbilar. Lämplig som extra luftledning för tömning av pulverprodukter från tankbilar (ej kompressorledning) vid temperaturer upp till 120 °C. De 25 till 150 mm.
|
ALIKLER D Högtrycksslang för flytande livsmedel som olja, fett, vin, öl, cider, juice samt alkohol med max. koncentration upp till 96 %. Används för utrustning till lastkajer, process- och tappningsanläggningar samt på tankbilar. De 32 till 100 mm.
|
MILLESIME Speciellt designad som pneumatisk slangledning på bulktransportbilar, med temperaturer upp till + 140 °C. Tryck- och sugslang för flytande livsmedel som mjölk, vin, öl, cider, fruktjuice, vinäger och alkohol upp till 96 %. Av- och pålastning frän lastkaj till tankbil etc. De 25 till 150 mm.
|
TRELLVIN Sug- och tryckslang för vin, öl och andra flytande livsmedel som mjölk, cider, fruktjuice och alkohol upp till 50 %. Speciellt framtagen för lastning och lossning av fordon till och från tankar, lastkajer etc. De 38 till 75 mm.
|
TRELLVIN L Tryckslang för vin, öl och andra flytande livsmedel som mjölk, cider, fruktjuice och alkohol upp till 96 %. Speciellt framtagen för lastning och lossning av fordon till och från tankar, lastkajer etc. De 38 till 150 mm.
|
VINITRELL Korrugerad sug- och tryckslang främst för vintransporter. Även lämplig för de flesta livsmedel utom fett och olja. De 38 till 75 mm.
|
ALCODIAL Specialslang för alkohol upp till 99 %. Lämplig för alla drycker: vin, öl, fruktjuice, mjölk etc. Lämplig för utrustning inom tillverkningsindustrin av alkohol som t.ex. destillerier, sprit- och likör producenter etc. Synnerligen lämplig vid lastning och lossning från tankbil till lastkaj etc. De 25 till 76 mm.
|
VENDANGE Speciellt utformad för transport av färska druvor inom industrin för framställning av vin. Även lämplig för andra livsmedel, slitande material mm. De 100 till 150 mm.
|
SUPERVRAC AL Tryckslang för slitande livsmedelsprodukter produkter som bl.a. socker, mjöl, mjölk pulver, kreatursföda och även kemikalier ( PVC, färgningsmedel, gödningsmedel, granulat) mm. Last- och lossningsslang för fordon till/från silo. De 75 till 110 mm.
|