Industriellt underhåll
Jordbruk och livsmedelshantering
Kemi och petrokemisk transport
Bygg och inbyggnad
Kopplingar
KLENET Slang för golvtvätt och varmvattenrengöring inom livsmedelsindustrin, t ex konservfabriker, mejerier, slakterier etc. De 13 till 25 mm.
BIOCLEAN Rengörings- och spolslang för höga tryck, används främst inom livsmedelsindustrin.Även lämplig för transport av de flesta flytande livsmedel. De 7.9 till 15.9 mm.
BIOVAST För rengöring med ånga vid temperaturer upp till + 165 °C och varmvattensrengöring inom livsmedelsbranschen.Också lämplig att transportera varmt flytande livsmedel.Lämpligt för slangupprullare. De 13 till 25 mm.
BERGALAV Rengöringsslang för varmvatten och ånga upp till + 160 °C (livsmedelsindustrin).Även lämplig för flytande livsmedel vin, mjölk, öl, vatten, soda. De 10 till 25 mm.