Kylsystem

 
EPDM. Temp. 100°C. Arbettryck 10 bar.

  KLERHEAT
Industrikylslang och kabelskydd vid smältugnar inom stålverk, glasbruk, gjuterier mm.
Används även inom annan industri där krav på hög temperaturbeständighet och elektrisk isolering efterfrågas.
De 13 till 50 mm.
 

EPDM. Temp. 130°C. Arbettryck 10 bar.

  TRELLHOT
Industrikylslang för kylvatten i smältverk.
De 10 till 100 mm.
 

EPDM. Temp. 120°C. Arbettryck 2bar.

  KY 2008
För kylsystem, transport av hett vatten, glykol mm.
Även lämplig för vissa kemikalier.
De 13 till 100 mm.
 

Senast uppdaterad 2011-01-24 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande