Sugapplikationer
OSS IV Sug- och avtappningsslang med muffar i vardera änden för färskvatten, slam, avloppsvatten, gödsel mm. Används även på brandbilar för anslutning till pumpar.. De 25 till 200 mm.
|
OST Sug- och avtappningsslang för färskvatten, industrivatten, avloppsvatten, slam mm. Används för montage på brandsprutor och diafragmapumpar, slamsugning inom jordbruk, tömning och rengöring av gödselbrunnar mm. De 25 till 152 mm.
|
OST EPDM 16 bar Sug- och avtappningsslang för färskvatten, industrivatten, avloppsvatten, slam mm. Används för montage på brandsprutor och diafragmapumpar, slamsugning inom jordbruk, tömning och rengöring av gödselbrunnar mm. De 25 till 152 mm.
|
OSM II Sug- och avtappningsslang för färskvatten, industrivatten, havsvatten, avloppsvatten mm. De 20 till 100 mm.
|
BOAT SANITARY HOSE Diffusionstät specialslang för vattentoaletter i fritidsbåtar där en odörfri miljö önskas och krav på hållbarhet är viktig. Även lämplig för vattentoaletter i fritidshus eller liknande där man önskar en lätt och enkel installation. De 16 till 38 mm.
|
OSL Sug- och tryckslang för vatten, livsmedel, närings- och bekämpningsmedel, sand mm. Även lämplig för vissa kemikalier, se kemikalietabell för PVC. De 20 till 120 mm.
|
OSX Livsmedelsgodkänd sug- och tryckslang i PVC lämplig för de flesta vätskor och mindre slitande fasta partiklar. Används inom jordbruk för sådd, dränering, avloppsvatten, bevattning mm. Används även inom brandkåren och för vid grundvattensänkning. De 20 till 150 mm.
|