PLUTON 20 EN 559 Blue Gummislang för svetsgastillförsel. De 5 till 20 mm.
PLUTON 20 EN 559 Red Gummislang för svetsgastillförsel. De 5 till 20 mm.
PLUTON TWIN EN 559 Tvillingsvetsslang för acetylen/oxygen. Används inom mekanisk industri, varv, byggplatser mm.De 5 till 10 mm.
VULPANE EN 559 Tvillingsvetsslang för industrianvändning inom mekanisk industri, skeppsvarv och byggarbetsplatser, speciellt utvecklad för oxygen och Butan/propan.De 6.3 till 10 mm.