POLYOIL Bensin- och oljeslang för höga tryck, lämplig som oljereturslang i hydraulikapplikationer,Även lämplig för hantering av lätta och tunga petroleumderivat, petroleumprodukter med aromathalt < 50%, frostskyddsvätska, oljebemängd tryckluft, kemikalier, alkailier och saltvatten mm. De 6 till 25 mm.
HYDRO’K Bensin- och oljeslang för diesel, mineralolja och fett med aromathalt ≤ 50 %, lämplig som oljereturslang i hydraulikapplikationer och för lantbruksmaskiner,Även lämplig för oljebemängda tryckluftsapplikationer, havsvatten, vatten mm.De 5 till 25 mm.
HYDRO’ECO För bly och blyfri bensin, diesel, miljöbränslen, RMa mm.Används för montage i motorrum i personbilar, motorcyklar, motorredskap mm.Även lämplig för olja och fett, tryckluft, vatten, returslang i hydrauliksystem, avluftning för bensintankar mm. De 3 till 10 mm.
BOAT FUEL HOSE ISO 7840 A1 Brandbeständig bränsleslang för fritidsbåtar, typ a1 får användas vid genomförningar till/från motorrum.Används även för skogs- och jordbruksmaskiner där brandbeständighetskrav finns.Lämplig för såväl diesel, bensin och miljöbränslen.De 5 till 63 mm.