DIN 1TE Textilarmerad gummislang för hydraulikapplikationer.Trycktransport av hydrauliska vätskor, bränsle, smörjmedel, luft och vatten. De 4.8 till 25.4 mm.
DIN 2TE Textilarmerad gummislang för hydraulikapplikationer.Trycktransport av hydrauliska vätskor, bränsle, smörjmedel, luft och vatten. De 4.8 till 32 mm.
DIN 3TE Textilarmerad gummislang för hydraulikapplikationer.Trycktransport av hydrauliska vätskor, bränsle, smörjmedel, luft och vatten. De 4.8 till 50.8 mm.
SAE 100 R6 Textilarmerad gummislang för hydraulikapplikationer.Trycktransport av hydrauliska vätskor, bränsle, smörjmedel, luft och vatten. De 6.4 till 19 mm.
SAE 100 R3 Textilarmerad gummislang för hydraulikapplikationer.Trycktransport av hydrauliska vätskor, bränsle, smörjmedel, luft och vatten. 32 mm.
SAE 100 R4 Sug- och tryckslang i gummi, används främst som oljereturslang i hydraulsystem.Även lämplig som tankrulleslang för dieselolja. De 19 till 102 mm.