AG 1000 HT Superlätt avgasslang för utsugning av avgaser från motorfordon och andra heta rökgaser.Lämplig för alla typer av upprullare, takbaserade upphängningsanordningar och avgasutsugning i garage, verkstäder, uppställningsanläggningar mm.De 76 till 152 mm.
AG 1000 LT Superlätt avgasslang för utsugning av avgaser från motorfordon och andra heta rökgaser.Lämplig för alla typer av upprullare, takbaserade upphängningsanordningar och avgasutsugning i garage, verkstäder, uppställningsanläggningar mm.De 32 till 204 mm.
AG 2100 MARINE korrugerad Korrugerad marin avgasslang för vattenkylda avgassystem, DNV certifierad.De 76 till 205 mm.
AG 2100 MARINE slät Marin avgasslang för vattenkylda avgassystem, DNV certifierad.De 32 till 152 mm.