PVC

För luft, rökgaser med temperatur < 100 °C, måttligt slitande damm och partiklar.



 
PVC. Temp. 80 °C. Arbettryck 1.9 till 0.06 bar. Max vakuum 0.55 till 0.02 bar.

  KLEGAINE GCV
Slang med slät insida, mycket lämplig för transport av luft och ånga, damm och lätt slitande material som sågspån.
Används även som kabelskydd.
De 20 till 500 mm.
 

PVC. Temp. 65 °C. Arbettryck 2 till 0.3 bar. Max vakuum 0.63 till 0.12 bar.

  KLEGAINE GRV
Heavy duty slang för ventilation, damm och utsugning av ångor.
Speciellt lämplig för mobila applikationer med konstant flexning.
De 20 till 250 mm.
 

PVC. Temp. 80 °C. Arbettryck 1.9 till 0.06 bar. Max vakuum 0.55 till 0.02 bar.

  KLEGAINE GSV
En mycket flexibel, robust slang som har många användningsområden; luft-, damm- och ångutsugning mm.
Speciellt lämplig för hushålls- och industridammsugare pga att den är flexibel och har ett attraktivt utseende.
De 25 till 102 mm.
 

PVC-belagd polyesterväv. Temp. 100 °C. Arbettryck 0.85 till 0.02 bar. Max vakuum 0.32 till 0.01 bar.

  KLEGAINE GM1V
ultralätt brandbeständig slang för ventilation och utsugning på arbetsstationer av ångor, heta partiklar mm.
De 51 till 508 mm.
 

PVC-belagd polyesterväv. Temp. 95 °C. Arbettryck 0.55 till 0.03 bar. Max vakuum 0.045 till 0.005 bar.

  KLEGAINE GLV
för transport av luft för bl.a. ventilation, uppvärmning av flygplanskabiner, luftkylning av generatorer mm.
Används inom armén, flottan, brandstationer, flygplatser mm, även lämplig för gruvindustri, tunnelbyggen. agilitytävlingar för hundar.
De 125 till 1000 mm.
 

 
Senast uppdaterad 2009-01-07 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande