Gummibelagd väv

För luft, rök vid extrema temperaturer (- 60 till + 300 ° C) och / eller kemiskt aggressiv.



 
TPE- belagd polyesterkord. Temp. 130 °C. Arbettryck 1.7 till 0.06 bar. Max vakuum 0.45 till 0.03 bar.

  KLEGAINE GTPK
För transport av varm eller kall luft till olika typer av mekaniska och industriella applikationer: het luft för granulat torkningssystem inom plastindustrin. flexibel ledning för kylsystem (kall ren luft).
Ventilation för både mobila och stationära installationer. utsug av ångor för lösningsmedel, tex vid målning. för lufthantering och utsug i hårda miljöer (höga temperaturer, vibrationer, kemisk påverkan, mm.).
De 25 till 500 mm.
 

 Kloropren belagd glasfiberväv. Temp. 150 °C. Arbettryck 1.43 till 0.26 bar. Max vakuum 0.5 till 0.03 bar.

  KLEGAINE GTNR
För tryck och vakum transport av kall och het luft, ångor, damm mm. i applikationer där höga krav ställs på flexibilitet.
De 12 till 305 mm.
 

Neoprene-coated glass fibre cord. Temp. 150 °C. Arbettryck 2.17 till 0.35 bar. Max vakuum 0.5 till 0.07 bar.

  KLEGAINE GTNR +
För tryck och vakum transport av kall och het luft, ångor, damm mm. i applikationer där höga krav ställs på flexibilitet.
De 12 till 203 mm.
 

Neoprene-belagd glasfiberväv. Temp. 120 °C. Arbettryck 0.55 till 0.03 bar. Max vakuum 0.06 till 0.007 bar.

  KLEGAINE GTLN
För transport av luft, hetluft och heta ångor.
Används inom armén, flottan, brandstationer, flygplatser mm, även lämplig för gruvindustri, tunnelbyggen.
De 125 till 1000 mm.
 

Silikon belagd glasfiberväv. Temp. 300 °C. Arbettryck 1.43 till 0.49 bar. Max vakuum 0.5 till 0.07 bar.

  KLEGAINE GTSI
För transport av luft, ångor mm vid extrema temperaturer och där höga krav ställs på flexibilitet.
De 12 till 203 mm.
 

Silikon belagd glasfiberväv. Temp. 300 °C. Arbettryck 2.17 till 0.35 bar. Max vakuum 0.5 till 0.07 bar.

  KLEGAINE GTSI +
För transport av luft, ångor mm vid extrema temperaturer och där höga krav ställs på flexibilitet.
De 12 till 203 mm.
 

Silikon belagd glasfiberväv. Temp. 300 °C. Arbettryck 0.55 till 0.03 bar. Max vakuum 0.06 till 0.07 bar.

  KLEGAINE GTLS
För transport av mycket het luft och mycket heta ångor.
De 125 till 1000 mm.
 

Belagd glasfiberkordväv. Temp. 450 °C. Max vakuum 0.36 till 0.001 bar.

  KLEGAINE GHT 450
Utsugningsslang för extrema temperaturer för het luft, heta gaser, damm mm. inom stålindustri och andra applikationer där mycket hög temperaturbeständighet efterfrågas.
De 50 till 1000 mm.
 

Belagd glasfiberkordväv. Temp. 650 °C. Max vakuum 0.36 till 0.001 bar.

  KLEGAINE GHT 650
Utsugningsslang för extrema temperaturer för het luft, heta gaser, damm mm. inom stålindustri och andra applikationer där mycket hög temperaturbeständighet efterfrågas.
De 50 till 1000 mm.
 

CSM (Hypalon) belagd polyesterväv. Temp. 175 °C. Arbettryck 0.85 till 0.02 bar. Max vakuum 0.4 till 0.001 bar.

  KLEGAINE GHYP
Högtemperatursslang för utsugning/transport av varm luft, varma gaser och damm i alla industriella miljöer.
De 50 till 1000 mm.
 

PTFE (Teflon) belagd. Temp. 175 °C. Arbettryck 0.85 till 0.02 bar. Max vakuum 0.4 till 0.001 bar.

  KLEGAINE GHYP TEF
Utsugs- och ventilationsslang för kemikaliebemängd luft, gas eller damm där elektrisk avledningsförmåga krävs.
De 50 till 1000 mm.
 

Senast uppdaterad 2009-01-07 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande