Industriellt underhåll
Jordbruk och livsmedelshantering
Kemi och petrokemisk transport
Bygg och inbyggnad
Kopplingar
ZEPHIR S Korrugerad sugslang för lättare industriavfall och damm.Lämplig för mindre partiklar och mindre nötande material. De 30 till 150 mm.
TRELLVAC EXTRACTOR LD Lätt utsugningsslang för mindre partiklar som damm, träspån, gaser mm. De 38 till 204 mm.
TRELLVAC EXTRACTOR HD Utsugningsslang med högre slitmotstånd lämplig för spån, sand, pulver mm.Används vanligen inom sågverks- träförädlingsindustrin. De 38 till 152 mm.
TRELLVAC HANDLER LD Arbetsslang för materialtransport genom tryck eller vakuum av lätt slitande material som sand, slam mm.Slangen är speciellt lämplig för manuell hantering vid utsugning eller utläggning där man värdesätter flexibilitet och lätthanterlighet. De 51 till 76 mm.
TRELLVAC HANDLER MD Arbetsslang till saneringssugbilar för materialtransport genom tryck eller vakuum av grövre slitande material som spån, damm, stenskärvor, grus, sand mm. De 76 till 204 mm.
TRELLVAC HANDLER TAN Materialtransport genom tryck eller vakuum av grövre slitande material som sten, stenskärvor, grus, sand mm.Lämplig till stationära anläggningar och även som «heavy duty» arbetsslang för saneringssugbilar. De 60 till 200 mm.
TRELLVAC AL EC Utvinning och transportslang för slitande bulkprodukter inom livsmedelsindustrin (socker, säd, mjöl, mjölkpulver, foder, etc.) men även för kemikalier (PVC, färgämnen, etc.)De 51 till 150 mm.
TRELLVAC TRANSPORTER HD Tryck- och vakuumtransportslang för saneringssugbilar, fasta installationer i rak eller böjd applikation inom alla typer av industrier där transport av hårt slitande material som sten, grus, sand, slam, pulver mm. utföres. De 51 till 204 mm.
ASPIVRAC S Industriell vakuumrengöringsutrustning för byggavfall som stenkross, grus, sand, spån, damm mm.Lämplig för såväl fast installation i industrisugsystem som mobila applikationer (saneringssugbilar).Även lämplig för sug- eller trycktransport av pellets, foder granulat, keramiska granulat mm. De 50 till 200 mm.
TRELLVAC EXCAVATOR Special konsturerad arbetsslang för grävmaskiner. 251 mm.