Industriellt underhåll
Jordbruk och livsmedelshantering
Kemi och petrokemisk transport
Bygg och inbyggnad
Kopplingar
CANALKLER 250 Kopplingar Högtrycksslang specialutvecklad för kanalrengöring där säkerhet och långvarigt användoche är viktigt. De 13 till 38 mm.
ASPIKLER N Kassettsugslang för kanalrengöringsfordon.Även lämplig för materialhantering med såväl tryck som vakuum. De 100 till 204 mm.
ASSAINIX Sug- och tryckslang för slamsugning med kanalrengöringsfordon. De 90 till 150 mm.