CANALKLER 250 Kopplingar Högtrycksslang specialutvecklad för kanalrengöring där säkerhet och långvarigt användoche är viktigt. De 13 till 38 mm.
ASPIKLER N Kassettsugslang för kanalrengöringsfordon.Även lämplig för materialhantering med såväl tryck som vakuum. De 100 till 204 mm.
ASSAINIX Sug- och tryckslang för slamsugning med kanalrengöringsfordon. De 90 till 150 mm.