PULSOR 125 Betong- och cementpumpslang för utläggning från bom.Även lämplig trycktransport av murbruk, puts, slam, cement mm. De 50 till 150 mm.
PULSOR 170 Högtrycksslang för betong- och cementpumpning via bom applikationer, utläggning och pålningsriggar. Pneumatisk transport av cement och mineraler. Slampumpning och borrkax (ej oljebaserad).Putsning med murbruk, cement, betong mm. De 50 till 150 mm.
PULSOR 200 Högtrycksslang för betong- och cementpumpning via bom applikationer, utläggning och pålningsriggar.Pneumatisk transport av cement och mineraler.Slampumpning och borrkax (ej oljebaserad).Putsning med murbruk, cement, betong mm. De 50 till 150 mm.
TRELLSLUMP Flatrullningsbar utläggningsslang från cementbehållare till formar mm. De 152 till 254 mm.