SUPERVRAC Tryckslang för slitande produkter som bl.a. cement, sand, kalk, kol mm.Last- och lossningsslang för fordon till/från silo. De 75 till 152 mm.
SUPERVRAC TAN Tryckslang för slitande produkter som bl.a. cement, sand, kalk, kol och även flingor, gödning, kreatursföda, kemikalier (PVC, färgningsmedel, granulat) mm.Last- och lossningsslang för fordon till/från silo. De 75 till 110 mm.
SUPERVRAC AL Tryckslang för slitande livsmedelsprodukter produkter som bl.a. socker, mjöl, mjölk pulver, kreatursföda och även kemikalier (PVC, färgningsmedel, gödningsmedel, granulat) mm.Last- och lossningsslang för fordon till/från silo. De 89 till 110 mm.
SUPERVRAC AL EC Tryckslang för slitande livsmedelsprodukter produkter som bl.a. socker, mjöl, mjölk pulver, kreatursföda och även kemikalier (PVC, färgningsmedel, gödningsmedel, granulat) mm.Last- och lossningsslang för fordon till/från silo. De 75 till 125 mm.