SABLEX Högkvalitets blästerslang för rengöring och slipning av gjutgods, sten, betongytor mm. De 13 till 102 mm.
TRELLBLAST S Lågtrycks blästerslang för rengöring och slipning av gjutgods, sten, betongytor mm. De 13 till 32 mm.
PROJECTOR 40 Fasadsprutning av murbruk och blandad betong, även torra produkter.Används som matarledning mellan pump och sprutmunstycke för gips, putsbruk, färdigblandad betong mm. De 25 till 75 mm.
PROJECTOR 60 Fasadsprutning och trycktransport av murbruk och blandad betong, även torra produkter som sand och cement till blandningar. De 65 till 89 mm.
PROJECTOR 100 Våtsprutning av fasader med murbruk, blandad betong och andra våta produkter. Används som matarledning mellan pump och sprutmunstycke för gips, putsbruk, färdigblandad betong mm. De 25 till 65 mm.