CALIKLER HT Luftförbindelse från kompressorer på alla typer av tanbilar för bulktransport av pulverprodukter. De 50 till 89 mm.
MILLESIME Speciellt designad som pneumatisk slangledning på bulktransportbilar, med temperaturer upp till + 140 °C.Tryck- och sugslang för flytande livsmedel som mjölk, vin, öl, cider, fruktjuice, vinäger och alkohol upp till 96 %.Av- och pålastning frän lastkaj till tankbil etc. De 25 till 150 mm.