PERFORMER GL AD10H Tryck- och vakuumslang för hydraulisk transport av slitoche material, kan användas i såväl rak längd som böjar. De 25 till 400 mm.
PERFORMER GL AD10P Tryck- och vakuumslang för pneumatisk transport av slitande material, kan användas i såväl rak längd som böjar. De 25 till 350 mm.