Slitande bulkmaterial vakuumsystem

NR. Temp. 70 °C. Max vakuum 0.8 bar.

   ZEPHIR S
Korrugerad sugslang för lättare industriavfall och damm.
Lämplig för mindre partiklar och mindre nötande material.
De 30 till 150 mm.
 

SBR. Temp. 90 °C. Max vakuum 0.9 bar till 0.15 bar.

   TRELLVAC EXTRACTOR LD
Lätt utsugningsslang för mindre partiklar som damm, träspån, gaser mm.
De 38 till 204 mm.
 

SBR. Temp. 90 °C. Max vakuum 0.9 bar till 0.4 bar.

   TRELLVAC EXTRACTOR HD
Utsugningsslang med högre slitmotstånd lämplig för spån, sand, pulver mm.
Används vanligen inom sågverks- träförädlingsindustrin.
De 38 till 152 mm.
 

NR. Temp. 90 °C. Arbettryck 5 bar. Max vakuum 0.9 bar.

   TRELLVAC HANDLER LD
Arbetsslang för materialtransport genom tryck eller vakuum av lätt slitande material som sand, slam mm.
Slangen är speciellt lämplig för manuell hantering vid utsugning eller utläggning där man värdesätter flexibilitet och lätthanterlighet.
De 51 till 76 mm.
 

NR. Temp. 90 °C. Arbettryck 5 bar. Max vakuum 0.9 bar.

   TRELLVAC HANDLER MD
Arbetsslang till saneringssugbilar för materialtransport genom tryck eller vakuum av grövre slitande material som spån, damm, stenskärvor, grus, sand mm.
De 76 till 204 mm.
 

NR. Temp. 90 °C. Arbettryck 3 bar till 0.5 bar. Max vakuum 0.9 bar.

   TRELLVAC HANDLER TAN
Materialtransport genom tryck eller vakuum av grövre slitande material som sten, stenskärvor, grus, sand mm.
Lämplig till stationära anläggningar och även som «heavy duty» arbetsslang för saneringssugbilar.
De 60 till 200 mm.
 

NBR. Temp. 80 °C. Arbettryck 5 bar. Max vakuum 0.9 bar.

   TRELLVAC AL EC
Utvinning och transportslang för slitande bulkprodukter inom livsmedelsindustrin (socker, säd, mjöl, mjölkpulver, foder, etc.) men även för kemikalier (PVC, färgämnen, etc.)
De 51 till 150 mm.

 

NR/SBR. Temp. 90 °C. Arbettryck 5 bar till 3 bar. Max vakuum 0.9 bar.

   TRELLVAC TRANSPORTER HD
Tryck- och vakuumtransportslang för saneringssugbilar, fasta installationer i rak eller böjd applikation inom alla typer av industrier där transport av hårt slitande material som sten, grus, sand, slam, pulver mm. utföres.
De 51 till 204 mm.
 

NR. Temp. 80 °C. Arbettryck 1.5 bar. Max vakuum 0.8 bar.

   ASPIVRAC S
Industriell vakuumrengöringsutrustning för byggavfall som stenkross, grus, sand, spån, damm mm.
Lämplig för såväl fast installation i industrisugsystem som mobila applikationer (saneringssugbilar).
Även lämplig för sug- eller trycktransport av pellets, foder granulat, keramiska granulat mm.
De 50 till 200 mm.
 

NR. Temp. 80 °C. Max vakuum 0.9 bar.

   TRELLVAC EXCAVATOR
Special konsturerad arbetsslang för grävmaskiner.
251 mm.
 

Senast uppdaterad 2012-01-02 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande