Kontakter
Kontakter






Monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar
Lätt att montera


Det är lätt att monera våra profiler i både dörrar och fönster. Ingen dörr och inget fönster är för gammalt för att tätas.



Vilken typ av profil du skall välja påverkas av var den skall placeras och hur stor glipa den  skall täta. Profilen skall täta utan att försvåra stängandet av dörren eller fönstret.

Vilket profilmaterial?
EPDM eller silikon
  Detaljerad information [pdf]


Profilens tjocklek
En alltför smal profil tätar för dåligt och en alltför tjock profil gör det svårt att stänga dörren eller fönstret.
 Detaljerad information [pdf]


Typ av montering
Självhäftande, häftas, limmas eller i ett spår
 Detaljerad information [pdf]


Montering 

  1. Ta bort gamla profiler och rengör ytan med en acteonlösning utan olja. När ytan torkat kan du fortsätta.
  2. Dela profilen.
  3. Ta bort en bit av skyddspappret och börja att sätta fast profilen uppifrån och ner.
  4. Sätt den nya profilen på samma ställe som den gamla suttit.


    Detaljerad information [pdf]
Senast uppdaterad 2012-01-16 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande