Relaterad Information






Teknisk specifikation

Tjocklek: 3 mm
Bredd: 120 cm
Rullängd: 25 m
Material: SBR-gummi
Ytskikt: Polyesterfilt
Vikt: 4,25 kg/m²
Diffusionstäthet: 2,5 x 106 s/m
Emissionsfaktor: 48 mg/m²h, TVOC efter 26 v
Tillåten belastning: Korttidsbelastning 50 kg/cm²
Långtidsbelastning 25 kg/cm²
Kanalhöjd: 1,5 mm
Riktvärde för luftflöde: 15 l/m²h
Ventilationsanslutning: 32 mm
Ventilation enligt projekteringsanvisning. Installation enligt läggningsanvisning. Kontakta din distributör.
Senast uppdaterad 2007-11-30 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande