Trelleborg Hälsomatta
Ventilerat undergolv för rum med fukt- och luktproblem
Den 3 mm tjocka ribbgummimattan avskiljer helt det gamla golvet från inomhusluften. Med undertrycksventilation sugs fukt och lukt ut ur byggnaden. Systemet Trelleborg Hälsomatta är enkelt att funktionskontrollera.
Systemet ger mycket låg bygghöjd. Normalt 5-6 mm inklusive golvbeläggning. Tack vare Hälsomattans höga hållfasthet behövs inga spånskivor eller liknande för att golvet skall klara tunga laster.
Rumsluften sugs ned i systemet via det dammfilterförsedda luftintaget. Luften passerar under Hälsomattan och leds sedan ut ur byggnaden. Därmed förhindras att problemen tillförs innemiljön. Alla emissioner från ämnen som finns i betongen avskiljs effektivt. Hälsomattan är åldringsbeständig och förhindrar att lim och mjukgörare kan komma i kontakt med alkalisk fukt. Därigenom förhindras nya emissioner.
Hälsomattan är ljuddämpande och ger bättre ergonomi när man går och står på golvet. Uppvärmd rumsluft sugs ner under mattan vilket ger en behaglig temperatur på golvet. Genom det låga luftflödet undviks störande ventilationsljud.
Golventreprenören som lägger ytbeläggningen installerar även Hälsomattan. Systemet kräver ingen total ombyggnad utan kan snabbt installeras i ett rum i taget. Den låga bygghöjden innebär att dörrar inte behöver kapas och att anslutningen till intilliggande golv och trappor m.m. blir enkel.
Endast en liten luftmängd behövs för att erhålla en effektiv ventilation vilket ger mycket låga värmeförluster och driftskostnader. Systemet med Hälsomatta kan oftast anslutas till befintlig frånluftsventilation vilket ger låg installations- och underhållskostnad.