Industri checker®
Trelleborgs industrigummigolv görs i fyra olika kvaliteteter och de färger som finns är svart och grått beroende på vilken typ av applikation och vilka krav som måste uppfyllas för applikationen.
Industrikvaliteterna tillverkas i både 3 och 5 mm tjocklek, både med och utan polyesterväv på baksidan. Polyesterväven möjliggör limning med miljövänligt vattenbaserat golvlim.
Golven levereras i rulle, vilket innebär att det är lätt att hantera och lägga. En 5 mm tjock Industri Checker kan även lösläggas. Enkel installation och låga underhållskostnader ger lång livslängd och god totalekonomi.
:
Trelleborgs standardkvalitet när det gäller industrigolv. Golvet är ett svart homogent gummigolv för industriapplikationer, t ex på gångytor och golv framför maskiner, där kraven på slitstyrka och oljebeständighet är lägre. Kan även användas i truckar, lastbilar och andra fordon, framför maskiner, i lådor och hyllplan. Gummigolvet är både halksäkert och behagligt att gå och stå på. Materialet är ljudisolerande och vibrationsdämpande.
Grå elisolerande kvalitet. Kan användas runt elektriska maskiner och elskåp där elisolering krävs. Kan också användas till samma applikationer som 1729, t ex på gångytor och golv framför maskiner, i truckar, lastbilar och andra fordon samt som sparkskydd på väggar och pelare. Materialet är ljud- och vibrationsdämpande.
Oljebeständig kvalitet som dessutom är antistatisk. Passar bra i oljehaltig miljö. Kan också användas i områden där golvet ska leda bort elektrisk ström. Svart, homogent golv för applikationer där oljespill är vanligt.
Checker för hårt trafikerade ytor är ett homogent golv i slitgummikvalitet. Golvet är mycket slitstarkt och passar utmärkt som golvbeläggning i fordon, tyngre industri, omklädningsrum, spelargångar och spelarbås i ishallar. Den Checkermönstrade ytan är halksäker. Materialet är väderbeständigt och golvet är lämpligt för applikationer utomhus under tak.