English
Alla Trelleborgs Webbplatser
Sök
Hem
Om Oss
Miljö
Produkter
Checker®
Checker® Stud
Industri checker®
Industri Checker® Stud
Trelleborg SoftWalk
Installation/skötsel
Kemikalieresistens
Miljövarudeklarationer
Ladda hem våra broschyrer
FAQ
Kontakt
Hem
/
Produkter
/
Industri Checker® Stud
/
Teknisk Specifikation
Relaterad Information
Ladda hem våra broschyrer
Kontakt
Produkter
Checker®
Checker® Stud
Industri checker®
Industri Checker® Stud
Applikationsbilder
Teknisk Specifikation
Trelleborg SoftWalk
Installation/skötsel
Kemikalieresistens
Miljövarudeklarationer
Ladda hem våra broschyrer
Teknisk Specifikation
Egenskaper för Industri Checker® Stud
Standardkvalitet 3 eller 5 mm tjock
10 meters längder, 1.4 m bred, mönsterbredd 1.38 m
Material:
Egenskaper:
1729
Svart
5485
Grå
2394
Oljebestän- dig, svart
310
Traffic, svart
Hårdhet ISO 48,
°IRH
70
75
70
65
Plastisk deformation vid
belastning SS-EN 433, mm
0,1
0,1
0,1
0,1
Ljudreduktion
NT ACOU 050
20 dB
20 dB
20 dB
20 dB
Kemikaliebeständighet
Tål utspädda syror och alkalier
Vikt kg/m²
3 mm
4,2
4,4
3,9
3,2
Vikt kg/m²
5 mm
7,3
7,6
6,8
5,6
Elektriska egenskaper
isolerande
isolerande
antistatisk
antistatisk
Volymresistivitet
Ohm x cm, IEC93
>10
12
>10
12
3x10
8
3x10
6
Temperaturområde (kontinuerligt) °C
-15/+70
-20/+70
-15/+80
-40/+80
Temperaturområde (tillfälligt) °C
-15/+90
-20/+90
-15/+100
-40/+90
Avnötning (mm³), DIN 53516, 1/2 kg
350
300
200
60
Elektriskt genomslag
3 mm
15kV
25kV
Electrical penetration
5 mm
25kV
42kV
Senast uppdaterad 2007-12-03 |
Skriv ut sidan
|
Skicka sidan
Facebook
Twitter
Skicka sidan
x
Mottagarens e-post address
Din e-post address
Rubrik
Ditt meddelande