Industri Checker® Stud

Trelleborgs industrigolv görs inte bara i olika kvaliteter, de finns även i två olika mönster. Mönstret på industrigolven är antingen durkplåtsmönstrat, Checker (som beskrivits på industri Checker sidan), eller en låg pastill- mönstring kallad Checker Stud.
Checker Stud kan erhållas i
svart och
grått och i samma material som Checker, dvs:
- 1729, svart
- 5485, grå elisolerande
- 2394, svart oljeresistent
- 310, svart extra slitstarkt
i 3 resp. 5 mm tjocklek.
Alla kvaliteter finns att få med eller utan polyesterfilt på baksidan. Ska mattan limmas är polyesterbaksida att rekommendera. Då kan vatten- baserade golvlim användas, vilket ger en lägre kostnad och mindre miljöpåverkan än epoxi- och polyeretanlim.