Confetti®

Confetti är ett slitstarkt golv som lämpar sig för miljöer med intensiv trafik. Till exempel i kontor, butiker, sjukhus, skolor, dagis m m.
Confetti gummigolv består av tre skikt, som är vulkaniserade tillsammans. Det slitstarka ytskiktet tillsammans med ett mjukare mellangummi ger en god stegljudsdämpning och tillåter långa stående arbetspass och spar både rygg och leder.
Undersidan med polyester möjliggör användning av vattenbaserat, miljö- vänligt lim. Golvet är PVC-fritt och de naturliga råvarorna är återvinningsbara. Golvet levereras på rulle och kräver ingen mönsterpassning.
Confetti gummigolv är brandklassat, är cigarettsäkert samt har god färg- äkthet, kemikaliebeständighet och dimensionsstabilitet.
Vill du ha en egen design erbjuder Confetti otroliga möjligheter. Golvet finns i 28 basfärger som kan kombineras på valfritt sätt. Du kan välja att använda en, två eller tre färgflingor fillsammans med en av våra många basfärger. Dessutom finns tre olika tätheter för flingornas spridning. Du kan även välja någon av våra 13 mönsterkombinationer, eller varför inte göra din egen design? Valet är alltid ditt.